Cavo di collegamento NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

8115892

GTIN: 4052568459604

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Schema di collegamento Q7
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo gemello
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
0.1 m