Bobina magnetica VACC-S18-120-K4-27-NM4ME

8118176

GTIN: 4052568558635

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
60 V DC: 12,0 W
Grado di protezione
IP66