Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCS-BS-32-50-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA

8118271

GTIN: 4052568466077

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza massima di avanzamento Fx
150 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa
50 mm