Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCS-BS-32-200-8P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118274
GTIN: 4052568466107
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza massima di avanzamento Fx
150 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa
200 mm