Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCS-BS-45-100-3P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118276
GTIN: 4052568466121
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Forza massima di avanzamento Fx
450 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa
100 mm