Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCS-BS-60-300-5P-A-ST-M-H1-PLK-AA
8118292
GTIN: 4052568553524
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
60
Forza massima di avanzamento Fx
900 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa
300 mm