Cilindro elettrico con azionamento integrato EPCS-BS-60-500-12P-A-ST-M-H1-PLK-AA

8118304

GTIN: 4052568553593

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
60
Forza massima di avanzamento Fx
375 N
Precisione di ripetizione
±0,02 mm
Corsa
500 mm