Bobina magnetica VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

8118316

GTIN: 4052568588359

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, potenza 3,5 VA
Grado di protezione
IP66