Bobina magnetica VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME

8118319

GTIN: 4052568588380

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50/60 Hz, alimentazione 12,0 VA - 230 V DC: 12,0 W
Grado di protezione
IP66