Bobina magnetica VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

8118326

GTIN: 4052568558727

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, potenza 1,8 VA
Grado di protezione
IP65