Elettrovalvola VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3.2F
8122789
GTIN: 4052568550912
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5.5 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Per tubo con diametro interno di 2 mm
Pressione di lavoro
-1 bar - 7 bar