Elettrovalvola VSNC-FK-M52-RD-G18-1C1-S
8128472
GTIN: 4052568566296
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Spola con anello di tenuta
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 8 bar