Unità di manutenzione MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-A8-WPE-B

8130949

GTIN: 4052568609252

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1500 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar