Attuatore lineare DFPC-160-200-D

8133080

GTIN: 4052568566326

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
200 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa