Attuatore lineare DFPC-160-250-D
8133081
GTIN: 4052568566333
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
250 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa