Attuatore lineare DFPC-200-300-D

8133104

GTIN: 4052568566357

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
200 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
18850 N
Corsa
300 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa