Attuatore lineare DFPC-200-350-D
8133105
GTIN: 4052568566364
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
200 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
18850 N
Corsa
350 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa