Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Questo prodotto entrerà nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

03/2026 - Questo prodotto è entrato nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

12/2026 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

12/2026 - Attenzione: questo prodotto non è più disponibile. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Bobina magnetica

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Bobina magnetica VACS-C-R3-1RL

8135822

GTIN: 4052568563226

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: fase a basso assorbimento 0,36 W, fase ad alto assorbimento 2,6 W
Grado di protezione
IP65