Elettrovalvola VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8

8137327

GTIN: 4052568595401

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
13.5 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Tipo di azionamento
Elettrico