Elettrovalvola VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L-F1A
8141527
GTIN: 4052568576936
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
490 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico