Bobina magnetica VACN-N-K1-1-10-EX4-M

8141606

GTIN: 4052568566203

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Cavo
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 2,6 W
Grado di protezione
IP65