Trasmissione EMGA-40-A-G8-40P
8141732
GTIN: 4052568565114
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Coppia di uscita continua
6 Nm
Velocità max. dell'attuatore
18000 1/min
Rigidità torsionale
0.7 Nm/arcmin
Rapporto del riduttore
8:1
Tipo di riduttore
Riduttore angolare