Nipplo doppio NPFC-DS-G18-G18-M

8142583

GTIN: 4052568567767

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
G1/8
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar