Nipplo doppio NPFC-DS-G18-G14-M
8142584
GTIN: 4052568567774
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
G1/8
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar