Nipplo doppio NPFC-DS-G14-G38-M

8142586

GTIN: 4052568567798

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
G1/4
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar