Nipplo doppio NPFC-DS-M5-M5-M

8142592

GTIN: 4052568568252

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
M5
Collegamento pneumatico, porta 2
M5
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar