Nipplo di riduzione NPFC-RS-G34-G38-MF
8142600
GTIN: 4052568568337
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Collegamento pneumatico, porta 2
G3/8
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar