Cilindro compatto ADN-S-32-45-I-P-A-F1A

8142854

GTIN: 4052568571290

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
45 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità