Ideale per i micro movimenti
In fasi di test, in strutture di simulazione o procedure di verifica, come la pressione dei tasti sui dispositivi o durante le procedure di accensione e spegnimento con i tipici carichi ridotti: è in queste circostanze che l'ADN-S è la soluzione ideale Grazie alle eccellenti caratteristiche di funzionamento, ADN-S funzionano in modo affidabile e per lungo tempo nell'alloggiamento di peso e dimensioni ridotte.
Trova spazio ovunque
Montato in un ambiente non caricato ad alta densità: in questo caso tipico, anche l'ADN-S offre i suoi vantaggi ed è completamente privo di difficoltà nel funzionamento. Le numerose opzioni di fissaggio rendono l'installazione facile e veloce, anche negli spazi più ridotti. Anche voi potete alloggiarlo agevolmente nella vostra applicazione.
Collegamento flessibile
Il filetto femmina sullo stelo fornisce ulteriori opzioni di connessione.
Come possiamo supportarvi nella costruzione di macchine più piccole e nell'installazione rapida? Le nostre opzioni di cilindri più piccoli sono qui per supportarvi.