Raccordo a innesto rapido NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10

8144601

GTIN: 4052568581169

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Progettazione
Forma diritta
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
5 mm