Raccordo a innesto rapido NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10

8144606

GTIN: 4052568581213

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Progettazione
Forma diritta
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
7 mm