Cavo di collegamento NEBL-M8W4-E-0.3-N-M8W4

8146577

GTIN: 4052568572433

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
M8x1, codifica A secondo EN 61076-2-104
Lunghezza del cavo
0.3 m