Elettrovalvola VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L-F1A

8150397

GTIN: 4052568577131

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
220 l/min
porta di lavoro pneumatica
Flangia
Tipo di azionamento
Elettrico