Cilindro a doppio pistone DGTZ-GF-10- -J-T-P-A
8150886
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
10 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
60 N
Corsa
51 mm - 150 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa