Cilindro a doppio pistone DGTZ-GF-16- -J-T-P-A

8150887

Caricamento in corso...
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
181 N
Corsa
101 mm - 200 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa