Bobina magnetica VACF-B-E1-1
8153947
GTIN: 4052568776275
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 3,3 W
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
In caso di montaggio a blocchi