Solenoid coil VACS-C-E1-1
8153948
GTIN: 4052568776282
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 2,6 W
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C - In caso di montaggio a blocchi