Raccordo a innesto rapido NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10
8158778
GTIN: 4052568599058
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M7
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Progettazione
Forma a L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
2.3 mm