Raccordo a innesto rapido NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10
8158782
GTIN: 4052568599096
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Progettazione
Forma a L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
6.5 mm