Raccordo a innesto rapido NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10

8158783

GTIN: 4052568599102

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio R1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Progettazione
Forma a L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
4 mm