Connettore a innesto NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN: 4052568599218
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Progettazione
Forma diritta
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
9.3 mm