Raccordo a innesto a T NPQE-T-Q6-E-F1A-P10
8158801
GTIN: 4052568599287
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Progettazione
Forma a T
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
4 mm