Raccordo a innesto a Y NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10
8158806
GTIN: 4052568599324
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Progettazione
Forma a Y
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
8.2 mm