Sensore di finecorsa SOIA-M18PNB-PNLK-M12

8161205

GTIN: 4052568784966

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M18
Uscita di commutazione
PNP/NPN, commutabile - Push-pull
Funzione elemento di commutazione
Commutabile
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V