Sensore di finecorsa SOIA-M30PB-PNLK-M12
8161207
GTIN: 4052568784980
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M30
Uscita di commutazione
PNP/NPN, commutabile - Push-pull
Funzione elemento di commutazione
Commutabile
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V