Sensore di portata SFAB-600U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162833
GTIN: 4052568594756
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore finale della curva caratteristica di flusso
600 l/min
Fluido di lavoro
Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Diossido di carbonio - Azoto
Pressione di lavoro
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm