Elettrovalvola VUVG-L10-T32U-MT-M5-1H2L-F1A
8164324
GTIN: 4052568611842
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
125 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico