Elettrovalvola VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-F1A
8164327
GTIN: 4052568611873
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
190 l/min
porta di lavoro pneumatica
M5
Tipo di azionamento
Elettrico