Elettrovalvola VUVG-L10-T32U-AT-M7-1H2L-F1A
8164344
GTIN: 4052568612047
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
190 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico