Elettrovalvola VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A

8164346

GTIN: 4052568612061

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
170 l/min
porta di lavoro pneumatica
M7
Tipo di azionamento
Elettrico